LMZM33604EVM

LMZM33604EVM

Jetzt bestellen

Überblick

Die LMZM33604-Evaluierungsplatine ist für die Evaluierung des Betriebs des LMZM33604-Stromversorgungsmoduls für eine Stromstärke von bis zu 4 A konfiguriert. Der Eingangsspannungsbereich beträgt 3,5 V bis 36 V. Der Ausgangsspannungsbereich beträgt 1 V bis 20 V. Die Evaluierungsplatine erleichtert die Evaluierung des LMZM33604-Betriebs.

Merkmale
  • Eingangsspannungsbereich von 3,5 V bis 36 V
  • Bis zu 4 A Ausgangsstromstärke
  • Ausgangsspannung von 1 V bis 20 V
  • QFN-Gehäuse, 10 mm x 16 mm
Stromversorgungsmodule (integrierter Induktor)
LMZM33604 — Stromversorgungsmodul, 3,5 bis 36 V Eingangsspannung, 1 bis 20 V Ausgang, 4 A
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

LMZM33604EVM — 3.5-V to 36-V input, 1-V to 20-V output, 4-A power module evaluation board

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

LMZM33604EVM — 3.5-V to 36-V input, 1-V to 20-V output, 4-A power module evaluation board
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
* EVM User's guide LMZM33604EVM and LMZM33606EVM User's Guide (Rev. B) 10.04.2019
Zertifikat LMZM33604EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 02.01.2019

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos