LOG114EVM

LOG114EVM

Jetzt bestellen

Überblick

Der LOG114EVM ist eine sofort einsetzbare Plattform zur Evaluierung der Leistung des LOG114 in verschiedenen Konfigurationen. Der LOG114EVM ist für den Betrieb mit einer einzigen 5-V-Stromversorgung konfiguriert. Die im LOG114EVM verwendete Schaltung ist für den Betrieb über einen breiten Bereich von Eingangsströmen (10 Na bis 10 mA) ausgelegt und skaliert die Ausgangsspannung von 1,15 V bis 2,75 V. Die zusätzliche Schaltung umfasst einen Präzisionspegelumsetzer und einen Hochstrom-Linearitätskorrekturabschnitt.

Merkmale
  • Einfache Handhabung
  • Hohe Geschwindigkeit + Präzision
  • Großer Eingangsdynamikbereich
  • Betrieb mit einer einzigen 5V-Versorgung
  • Leiterplatten-Platzbedarf für Fotodiode oder Widerstandseingang bereitgestellt
Logarithmische Verstärker
LOG114 — Präziser logarithmischer Highspeed-Verstärker mit 2,5 V Referenz und Operationsverstärkern mit Uncom
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

LOG114EVM — LOG114-Evaluierungsmodul

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

LOG114EVM — LOG114-Evaluierungsmodul
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
* EVM User's guide LOG114EVM User Guide 29.09.2011
Zertifikat LOG114EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 02.01.2019

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos