LOG200EVM

LOG200EVM

Jetzt bestellen

Überblick

Das Evaluierungsmodul (EVM) LOG200 ist eine Entwicklungsplattform zur Evaluierung des LOG200, eines logarithmischen Präzisionsverstärkers mit hoher Geschwindigkeit und integrierter Fotodiodenvorspannung sowie Dunkelstromkorrektur. LOG200 ist für Strommessungen über einen Dynamikbereich von 160 dB mit unvergleichlicher Genauigkeit optimiert.

Merkmale
  • Hochgenaue logarithmische Übertragungsfunktion; Verhältnis LOG200 intern auf 250 mV/Dekade der Strom-Spannung-Wandlung eingestellt
  • Integrierte Fotodiodenvorspannung und Dunkelstromkorrektur-Adaptive-Biasing-Schaltung
  • Footprint für Fotosensoranschluss
  • Präzise 1 µA-Stromreferenz
  • Präzisions-Spannungsreferenzen für 1,65 V und 2,5 V
  • Betrieb an einzelner Stromversorgung (5 V) oder doppelter Stromversorgung (±5 V)
Logarithmische Verstärker
LOG200 — Logarithmischer Hochgeschwindigkeits-Präzisionsverstärker mit Photodiodenvorspannung und Dunkelst
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

LOG200EVM — LOG200 Evaluierungsmodul

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

LOG200EVM — LOG200 Evaluierungsmodul
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
Alle anzeigen 3
Top-Dokumentation Typ Titel Format-Optionen Neueste englische Version herunterladen Datum
* EVM User's guide LOG200 Evaluation Module User's Guide (Rev. A) PDF | HTML 22.01.2024
Anwendungshinweis Perform Accurate Optical Current Sense Measurements Using the LOG200 Logarithmic Amplifier PDF | HTML 21.01.2025
Zertifikat LOG200EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 30.06.2023

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos