LOG300DEVM

LOG300DEVM

Jetzt bestellen

Überblick

Das LOG300D Evaluierungsmodul (EVM) ist der LOG300-Verstärker im 16-poligen SOIC-Gehäuse. Dieses EVM wurde entwickelt, um die Funktionalität und Vielseitigkeit des Verstärkers auf schnelle und einfache Weise zu demonstrieren. Das EVM ist zum Anschluss von Stromversorgung, Signalquelle und Prüfinstrumenten an die vorhandenen Schnittstellen vorbereitet. Das EVM ist für den einfachen Anschluss an gängige 50 Ω-Laborgeräte an seinen Eingängen ausgelegt. Die Ausgänge sind mit einem SMA-Steckverbinder verbunden. Die Platine enthält auch Jumper zur einfachen Deaktivierung oder Aktivierung des LNA und des Frequenzerkennungsblocks des ICs, wenn er nicht verwendet wird.

Merkmale
  • Konfigurierbar zur separaten Verwendung und Evaluierung von LNA und LOG-Detektorblock
  • Bietet Flexibilität zur Verwendung von auf der Platine integriertem BPF oder zum Anschluss externer BPF
  • Einfach zu handhabende SMA-Steckverbinder für alle Ein- und Ausgangssignale
  • Layout konfiguriert, um parasitäre Kopplung und Rauschen zu minimieren
  • Jumper zum Deaktivieren und Aktivieren von LNA und gesamtem AFE 
Logarithmische Verstärker
LOG300 — Logarithmischer Detektor, 40 MHz, mit integriertem rauscharmem Verstärker
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

LOG300DEVM — LOG300 Evaluierungsmodul im D 16-Pin SOIC-Gehäuse

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

LOG300DEVM — LOG300 Evaluierungsmodul im D 16-Pin SOIC-Gehäuse
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
* EVM User's guide LOG300D and LOG300RGT Evaluation Modules User's Guide PDF | HTML 30.09.2024
Zertifikat LOG300DEVM EU Declaration of Conformity (DoC) 24.09.2024

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos