LOG300RGTEVM

LOG300RGTEVM

Jetzt bestellen

Überblick

Das Evaluierungsmodul LOG300 ist für den logarithmischen Detektor LOG300 mit integriertem rauscharmen Verstärker im 16-poligen VQFR-Gehäuse bestimmt. Das Evaluierungsmodul wurde entwickelt, um die Funktionalität und Vielseitigkeit des Geräts auf schnelle und einfache Weise zu demonstrieren. Das EVM ist für den Anschluss an Stromversorgung (3 V bis 5,25 V), Signalquelle und Prüfinstrumenten an die vorhandenen Schnittstellen bereit. Das EVM ist für den einfachen Anschluss an gängige 50 Ω-Laborgeräte an den Eingängen ausgelegt. Die Ausgänge sind mit einem SMA-Steckverbinder verbunden. Die Platine enthält auch Jumper zur einfachen Deaktivierung oder Aktivierung des LNA und des Frequenzerkennungsblocks des ICs, wenn er nicht verwendet wird.

Merkmale
  • Betriebsbereich 3 V bis 5,25 V an einzelner Stromversorgung
  • Konfigurierbar zur separaten Verwendung und Evaluierung von LNA und LOG-Detektorblock
  • Einfach zu handhabende SMA-Steckverbinder für alle Ein- und Ausgangssignale
  • Bietet Flexibilität zur Verwendung entweder eines integrierten oder eines externen Bandpassfilters (BPF)
  • Layout konfiguriert, um parasitäre Kopplung und Rauschen zu minimieren
Logarithmische Verstärker
LOG300 — Logarithmischer Detektor, 40 MHz, mit integriertem rauscharmem Verstärker
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

LOG300RGTEVM — LOG300 Evaluierungsmodul im RGT 16-Pin VQFR-Gehäuse

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

LOG300RGTEVM — LOG300 Evaluierungsmodul im RGT 16-Pin VQFR-Gehäuse
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
* EVM User's guide LOG300D and LOG300RGT Evaluation Modules User's Guide PDF | HTML 30.09.2024
Zertifikat LOG300RGTEVM EU Declaration of Conformity (DoC) 20.11.2024

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos