LP2951EVM

LP2951EVM

Jetzt bestellen

Überblick

Die LP2951-Bausteine sind bipolare Spannungsregler mit geringem Dropout (LDO), die einen großen Eingangsspannungsbereich von bis zu 30 V mit einer Ausgangslast von bis zu 100 mA aufnehmen können. Der LP2951EVM bietet Flexibilität beim Design, da der Benutzer Ein- und Ausgangskondensatoren sowie Bypass-Kondensatoren hinzufügen oder entfernen kann. Darüber hinaus ermöglicht der LP2951EVM den Betrieb der Bausteine in einem festen oder einstellbaren Ausgangsspannungsmodus. Dies ermöglicht eine vollständige Evaluierungskonfiguration für den LP2951-Baustein.

Merkmale
  • Kompakte Abmessungen
  • Entwickelt für feste und einstellbare Ausgangsspannung
  • Einstellbarer Ausgangsspannungsbereich von 1,235 V bis 29V
  • Kontaktflächenmuster für zusätzliche Eingangs- und Ausgangskondensatoren
  • Kontaktflächenmuster für Bypass-Kondensator
Linear- und Low-Dropout-Regler (LDO)
LP2951 — Low-Dropout-Spannungsregler, 100 mA, 30 V, mit Power-Good- und Aktivierungsfunktion LP2951-N — Low-Dropout-Spannungsregler, 100 mA, 30 V, mit Power-Good- und Aktivierungsfunktion LP2951-Q1 — Geringer Dropout-Spannungsregler für die Automobilindustrie, 100 mA, 30 V, mit Power Good und Aktivi
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

LP2951EVM — LP2951 Fixed/Adjustable Micropower Low-Dropout (LDO) Regulator Evaluation Module

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

LP2951EVM — LP2951 Fixed/Adjustable Micropower Low-Dropout (LDO) Regulator Evaluation Module
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
* EVM User's guide LP2951 EVM User's Guide (Rev. A) 05.01.2018
Zertifikat LP2951EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 02.01.2019

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos