LP2996LQEVAL

LP2996LQEVAL

Jetzt bestellen

Überblick

The LP2996 evaluation board is designed to provide the design engineer with a fully functional prototype system in which to evaluate the LP2996 in both a static environment and with a complete memory system. There are two versions of the board, and while identical in functionality they differ in the package implemented; This is the WQFN package.

Merkmale
  • Source and sink current
  • Low output voltage offset
  • No external resistors required
  • Linear topology
  • Suspend to Ram (STR) functionality
  • Low external component count
  • Thermal shutdown
  • Available in PSOP-8 package

Applications:

  • DDR-I and DDR-II Termination Voltage
  • SSTL-2 and SSTL-3 Termination
  • HSTL Termination

 

Mehrkanal-ICs (PMICs)
LP2996-N — DDR-Terminierungsregler mit Deaktivierungs-Pin, 1,5 A für DDR2
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

LP2996LQEVAL — DDR Termination Regulator

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

LP2996LQEVAL — DDR Termination Regulator
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
* EVM User's guide AN-1268 LP2996 Evaluation Board (Rev. A) 07.05.2013
Zertifikat LP2996LQEVAL EU Declaration of Conformity (DoC) 02.01.2019

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos