LP38502SD-ADJEV

LP38502SD-ADJEV

Jetzt bestellen

Überblick

This Evaluation Board highlights the LP38502SD-ADJ, a 1.5A Low-Dropout (LDO) linear regulator in the LLP-8 package which has an adjustable output voltage (set by external resistors).

Changing the Output Voltage

The resistors R1 and R2 set the output voltage. The equation to determine output voltage is:

      VOUT = VADJ x (1 + R1/R2)

where VADJ is typically 0.6V.

The board has installed values of:

R1 = 19.1k

R2 = 6.04k

Which sets the output to 2.5V. R1 can be adjusted to change the nominal output voltage to other values. The minimum output voltage which can be set is the ADJ pin voltage, which is approximately 0.6V. This is obtained by installing a jumper or low value resistor (less than 10 at R1. The maximum usable output voltage is limited by the maximum input voltage which is 5.5V. Since rated dropout voltage at full current is 0.375V, this means the maximum? usable output voltage for full current operation is about 5.1V.

Linear- und Low-Dropout-Regler (LDO)
LP38502-ADJ — Einstellbarer Spannungsregler, 1,5 A, mit extrem niedriger Dropout-Spannung sowie Aktivierung
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

LP38502SD-ADJEV — 1.5A FlexCap Low Dropout Linear Regulator for 2.7V to 5.5V Inputs Evaluation Board (LLP8)

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

LP38502SD-ADJEV — 1.5A FlexCap Low Dropout Linear Regulator for 2.7V to 5.5V Inputs Evaluation Board (LLP8)
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
* EVM User's guide AN-1758 LP38502SD-ADJ Evaluation Board (Rev. B) 24.04.2013
Zertifikat LP38502SD-ADJEV EU Declaration of Conformity (DoC) 02.01.2019

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos