LP38511TS-1.8EV

Evaluierungsplatine für LDO mit schnellem Einschwingverhalten und Fehlermerker, LP38511TS bis 1,8 80

LP38511TS-1.8EV

Jetzt bestellen

Überblick

This board is designed to enable the evaluation of the LP38511TS-1.8 voltage regulator.

Merkmale
  • 2.25V to 5.5V Input Range
  • 1.8V Fixed Output Range
  • 1.5A Output Load Current
  • 800 mA Output Load Current
  • ± 2.5% VOUT Accuracy over Line, Load, and Full-Temperature Range from -40 °C to +125 °C
  • Stable with 10 µF ceramic capacitors
  • 0.20% Output Voltage Load Regulation from 10 mA to 800 mA
  • Enable pin
  • Error Flag Indicates Status of Output Voltage
  • 1 µA of Quiescent Current in Shutdown
  • 40dB of PSRR at 100 kHz
  • Over-Temperature and Over-Current Protection
  • TO263-5 Package

Applications:

  • Digital Core ASICs, FPGAs, and DSPs
  • Servers
  • Routers and Switches
  • Base Stations
  • Storage Area Networks
  • DDR2 Memory

 

Linear- und Low-Dropout-Regler (LDO)
LP38511 Low-Dropout-Spannungsregler, 800 mA, mit Power-Good- und Aktivierungsfunktion
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

LP38511TS-1.8EV — LP38511TS-1.8 800 mA Fast-Transient Response LDO with Error Flag Evaluation Board

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

LP38511TS-1.8EV LP38511TS-1.8 800 mA Fast-Transient Response LDO with Error Flag Evaluation Board

close
Version: null
Veröffentlichungsdatum:
Es gelten die allgemeinen Geschäftsbedingungen von TI für Evaluierungsartikel.

Technische Dokumentation

star
= Von TI ausgewählte Top-Dokumentation
Keine Ergebnisse gefunden. Bitte geben Sie einen anderen Begriff ein und versuchen Sie es erneut.
Alle anzeigen 2
Typ Titel Neueste englische Version herunterladen Datum
* EVM User's guide AN-1675 LP38511TS-1.8 Evaluation Board (Rev. A) 24.04.2013
Zertifikat LP38511TS-1.8EV EU Declaration of Conformity (DoC) 02.01.2019

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.