LP38513TJ-ADJEV

LP38513TJ-ADJEV

Jetzt bestellen

Überblick

LP38513-ADJ 3A Fast-Transient Response Adjustable Low-Dropout Linear Voltage Regulator Evaluation Board

Merkmale
  • Conversions from 2.5V rail to adjustable output voltage
  • Stable with ceramic capacitors
  • Low ground pin current
  • Load regulation of 0.1% for 10 mA to 3A load current
  • 60 µA typical quiescent current in shutdown mode
  • Guaranteed output current of 3A
  • Available in TO220-5 and TO263-5 packages
  • Guaranteed VOUT accuracy of ±2.6% with TJ from 0°C to 125°C
  • Error flag indicates VOUT status
  • Over-temperature and Over-Current protection
  • -40°C to 125°C operating TJ range

Applications:

  • Microprocessor power supplies
  • GTL, GTL+, BTL, and SSTL bus terminators
  • Power supplies for DSPs
  • SCSI terminator
  • Post regulators
  • Battery chargers
  • Other battery powered applications

Contents:

  • LP38513TJ-ADJEV Fully Assembled Evaluation Board
  • LP38513 Datasheet
  • LP38513 Evaluation Board Appnote
Linear- und Low-Dropout-Regler (LDO)
LP38513-ADJ — Einstellbarer 3-A-Spannungsregler mit extrem geringer Dropout-Spannung, geringem Rauschen und Aktivi
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

LP38513TJ-ADJEV — LP38513-ADJ 3A Fast-Transient Response Adj Low-Dropout Linear Voltage Regulator EVM

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

LP38513TJ-ADJEV — LP38513-ADJ 3A Fast-Transient Response Adj Low-Dropout Linear Voltage Regulator EVM
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
* EVM User's guide AN-1670 LP38513TJ-ADJ Evaluation Board (Rev. B) 24.04.2013
Zertifikat LP38513TJ-ADJEV EU Declaration of Conformity (DoC) 02.01.2019

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos