LP38692EVAL

LP38692EVAL

Jetzt bestellen

Überblick

LP38692-Adj 1A Low Dropout CMOS Linear Regulators with Adjustable Output

Merkmale
  • Output voltage range of 1.25V - 9V
  • 2.5% adjustable pin voltage accuracy (25°C)
  • Low dropout voltage: 450mV @ 1A (typ. 5V out)
  • Wide input voltage range (2.7V to 10V)
  • Precision (trimmed) bandgap reference
  • Guaranteed specs for -40°C to +125°C
  • 1mA off-state quiescent current
  • Thermal overload protection
  • Foldback current limiting
  • SOT-223 and 6-Lead LLP packages
  • Enable pin (LP38692-Adj)

Applications

  • Hard Disk Drives
  • Notebook Computers
  • Battery Powered Devices
  • Portable Instrumentation

 

Linear- und Low-Dropout-Regler (LDO)
LP38692 — Low-Dropout-Spannungsregler, 1 A, 10 V, mit Aktivierung
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

LP38692EVAL — 1 A, Low-Dropout-CMOS-Linearregler mit einstellbarem Ausgang – Evaluierungsmodul

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

LP38692EVAL — 1 A, Low-Dropout-CMOS-Linearregler mit einstellbarem Ausgang – Evaluierungsmodul
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
* EVM User's guide AN-1424 LP38692-ADJ Evaluation Board (Rev. C) 11.12.2013
Zertifikat LP38692EVAL EU Declaration of Conformity (DoC) 02.01.2019

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos