LP38693-ADJEV

LP38693-ADJEV

Jetzt bestellen

Überblick

The LP38693SD-ADJ is a 500mA low-dropout linear regulator whose output voltage can be externally set to any valuebetween 1.25V and 9V using two resistors. The output voltage on this evaluation board is pre-set to 3.30V. This application note gives information about the evaluation board supplied to demonstrate the function of this part.

Merkmale
  • Output voltage range of 1.25V to 9V
  • 2.0% adjust pin voltage accuracy (25°C)
  • Low dropout voltage: 250MV@ 500mA (typ. 5V out)
  • Wide input voltage range (2.7V to 10V)
  • Precision (trimmed) bandgap reference
  • Guaranteed specs for -40°C to +125°C
  • 1µ A off-state quiescent current
  • Thermal overload protection
  • Foldback current limiting
  • SOT-223 and 6-Lead LLP packages
  • Enable pin (LP38693-ADJ)

Applications:

  • Hard Disk Drives
  • Notebook Computers
  • Battery Powered Devices
  • Portable Instrumentation

 

Linear- und Low-Dropout-Regler (LDO)
LP38693-ADJ Einstellbarer Low-Dropout-Spannungsregler, 500 mA, 10 V, mit Aktivierung LP38693-ADJ-Q1 Einstellbarer Low-Drop-Out-Spannungsregler für Fahrzeuganwendungen, 500 mA, 10 V, mit Aktivierung
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

LP38693-ADJEV — 500mA Low Dropout CMOS Linear Regulator with Adjustable Output Evaluation Board

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

LP38693-ADJEV 500mA Low Dropout CMOS Linear Regulator with Adjustable Output Evaluation Board
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
* EVM User's guide AN-1757 LP38693SD-ADJ Evaluation Board (Rev. A) 24.04.2013
Zertifikat LP38693-ADJEV EU Declaration of Conformity (DoC) 02.01.2019

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos