LP3943ISQEV

LP3943ISQEV

Jetzt bestellen

Überblick

RGB/White/Blue 16-LED Fun Light Driver

Merkmale
  • The LP3943 is an integrated device capable of independently driving 16 LEDs.
  • This device contains an internal precision oscillator that provides all the necessary timing required for driving each LED.
  • Two prescaler registers along with two PWM registers provide a versatile duty cycle control.
  • The LP3943 contains the ability to dim LEDs in SMBUS/I2C applications where it is necessary to cut down on bus traffic.
  • Internal power-on reset
  • Active low reset
  • Internal precision oscillator
  • Variable dim rates (from 6.25 ms to 1.6s; 160 Hz-0.625 Hz)

Key Specifications:

  • 16 LED driver (multiple programmable states--on, off, input, and dimming at a specified rate)
  • 16 Open drain outputs capable of driving up to 25mA per LED

Applications:

  • Customized flashing LED lights for cellular phones
  • Portable Applications
  • Digital Cameras
  • Indicator Lamps
  • General purpose I/O expander
  • Toys

 

RGB-LED-Treiber
LP3943 — 16-Kanal-LED-Treiber für RGB/weißes Licht mit unabhängiger Stringsteuerung über SMBUS/I2C
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

LP3943ISQEV — RGB White Blue 16-LED Fun Light Driver

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

LP3943ISQEV — RGB White Blue 16-LED Fun Light Driver
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
* EVM User's guide AN-1300 LP3943 Evaluation Kit (Rev. B) 30.04.2013
Zertifikat LP3943ISQEV EU Declaration of Conformity (DoC) 02.01.2019

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos