LP5522TMEV

LP5522TMEV

Jetzt bestellen

Überblick

The LP5522 is a simple single wire programmable LED controller in six bump micro SMD package. It provides constant current flow through high side driver. Output current can be set from 1mA to 20mA by using an external resistor on the ISET pin. If no external resistor is used, output current is set to 5mA default current. The LP5522 is controlled using only one signal. The signal controls either directly the LED driver or it launches previously programmed blinking sequence.

The LP5522 works autonomously without a clock signal from the master device. Very low LED driver headroom voltage makes possible to use supply voltages close to LED forward voltage. Current consumption of the LP5522 is minimized when LED is turned off and once controller is disabled all supporting functions are also shut down. Very small micro SMD package together with minimum number of external components is a best fit for handheld devices.

Evaluation Kit Overview:

The LP5522 Evaluation Kit is based on a modular system, where the actual evaluation board is plugged on top of the PC interface board. The interface operates through the USB port. The kit supports complete functional evaluation of the circuit.

RGB-LED-Treiber
LP5522 — Einkanaliger programmierbarer LED-Treiber
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

LP5522TMEV — Evaluierungsmodul für programmierbare LED-Treiber aus der PowerWise®-Familie

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

LP5522TMEV — Evaluierungsmodul für programmierbare LED-Treiber aus der PowerWise®-Familie
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
* EVM User's guide AN-1636 LP5522 Evaluation Kit (Rev. A) 30.04.2013
Zertifikat LP5522TMEV EU Declaration of Conformity (DoC) 02.01.2019

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos