LP5524TM-5EV

LP5524TM-5EV

Jetzt bestellen

Überblick

LP5524 Evaluation Kit enables designers an easy way to evaluate the performance of the device. The evaluation board has jumpers for each enable pin for easy on/off type control. These inputs can also be fed with external PWM source. Jumpers on LED outputs allow easy LED current measuring. ISET pin has a jumper for selecting between two LED current levels. The kit supports complete functional evaluation of the circuit.

RGB-LED-Treiber
LP5524 — 4-Kanal-LED-Treiber mit zweifacher PWM-Helligkeitsregelung
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

LP5524TM-5EV — Evaluation Board for the LP5524

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

LP5524TM-5EV — Evaluation Board for the LP5524
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
* EVM User's guide AN-1702 LP5524 Evaluation Kit (Rev. A) 30.04.2013
Zertifikat LP5524TM-5EV EU Declaration of Conformity (DoC) 02.01.2019

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos