LP5867WCSPEVM

LP5867WCSPEVM

Jetzt bestellen

Überblick

Der LP5867 ist eine leistungsstarke und kompakte Lösung, die 6 Konstantstromsenken mit 7 Schalt-MOSFETs integriert, um bis zu 42 LED-Punkte oder 14 RGB-LED-Pixel zu steuern. Jeder LED-Punkt wird von 8-Bit-Analog-Dimming und 8-Bit- oder 16-Bit-konfigurierbaren PWM-Dimming-Methoden unterstützt, die eine sanfte und hörbar geräuschlose Dimmsteuerung ermöglichen. Das EVM LP5867 unterstützt Benutzer bei der Evaluierung der Funktionen des LED-Matrixtreibers LP5867 von Texas Instruments. Mit diesem Kit lassen sich LP5867 Funktionen, die Leistungsfähigkeit der RGB-LED-Matrix und einfache Animationseffekte einfach verifizieren.

Merkmale
  • LED-Matrix-Topologie
    • 6 Konstantstromsenken mit 7 Scanschaltern für 42 LED-Punkte
    • Konfigurierbar für 1 bis 7 Scan-Switches
  • 6 Konstantstromsenken mit hoher Präzision
    • 0,1 mA bis 50 mA pro Stromsenke bei VCC ≥ 3,3V
    • Gerät-zu-Gerät-Fehler: ±3 % bei Kanalstrom = 50 mA
    • Kanal-zu-Kanal-Fehler: ±3 % bei Kanalstrom = 50 mA
    • Phasenverschiebung für symmetrische Transientenleistung
  • Schnittstellenoptionen
    • 1 MHz (Maximum) I²C-Schnittstelle bei IFS = Low
    • 12 MHz (maximal) SPI bei IFS = High-LED-Animation und Eignung für:
      • Tragbare Elektronikgeräte
      • Wearable-Elektronik
RGB-LED-Treiber
LP5867 — LED-Matrixtreiber, 7 × 6, mit PWM-Dimmfunktion 8 Bit oder 16 Bit
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

LP5867WCSPEVM — Evaluierungsmodul LP5867

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

LP5867WCSPEVM — Evaluierungsmodul LP5867
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
* EVM User's guide LP5867 Evaluation Module PDF | HTML 21.02.2024
Zertifikat LP5867WCSPEVM EU Declaration of Conformity (DoC) PDF | HTML 26.02.2024

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos