LP5910YKA18EVM

LP5910 YKA-1.8, 300 mA, rauscharmer Low-IQ-LDO-Linearregler – Evaluierungsmodul

LP5910YKA18EVM

Jetzt bestellen

Überblick

The Texas Instruments LP5910YKA18EVM evaluation module (EVM) helps designers evaluate the performance of the LP5910, 300mA, Ultra-low-Noise, Low-Dropout Linear Regulator. The EVM is a standalone evaluation module containing one positive voltage low-dropout regulator IC for fixed voltage regulation (1.8V). The EVM demonstrates the operation of a 1.8V, 300mA ultra-low noise, low-dropout linear regulator in the SON package.

Merkmale
  • Operating Input Voltage: 2.3 V to 3.3 V
  • Output Voltage: 1.8V ±2%
  • Jumper for user selectable Enable or Disable
  • Low Dropout: 120 mV (Typical) at 300mA
  • Stable with Ceramic Capacitors ≥ 1μF
Linear- und Low-Dropout-Regler (LDO)
LP5910 Rauscharmer Spannungsregler mit niedrigem IQ, 300 mA, mit Gegenstromschutz und Aktivierung
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

LP5910YKA18EVM — LP5910 YKA-1.8 300-mA low-noise low-IQ LDO linear regulator evaluation module

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

LP5910YKA18EVM LP5910 YKA-1.8 300-mA low-noise low-IQ LDO linear regulator evaluation module

close
Version: null
Veröffentlichungsdatum:
Es gelten die allgemeinen Geschäftsbedingungen von TI für Evaluierungsartikel.

Technische Dokumentation

star
= Von TI ausgewählte Top-Dokumentation
Keine Ergebnisse gefunden. Bitte geben Sie einen anderen Begriff ein und versuchen Sie es erneut.
Alle anzeigen 2
Top-Dokumentation Typ Titel Format-Optionen Neueste englische Version herunterladen Datum
* EVM User's guide LP5910YKAEVM User's Guide 25.09.2015
Zertifikat LP5910YKA18EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 02.01.2019

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos