LP5912DRV33EVM

LP5912DRV33EVM

Jetzt bestellen

Überblick

Das LP5912EVM erleichtert mit Prüfpunkten für Enable (EN) und Power Good (PG), auf die der Benutzer zugreifen kann, die Evaluierung des rauscharmen Linearreglers LP5912-3,3DRVR 500 mA. Das EVM ist ein eigenständiges Evaluierungsmodul mit einem Low-Dropout-Regler-IC mit positiver Spannung zur Festspannungsregelung (3,3 V). Das EVM zeigt den Betrieb eines extrem rauscharmen Low-Dropout-Linearreglers mit 3,3 V/500 mA im 6-poligen WSON/DRV-Gehäuse.

Merkmale
  • Eingangs-Betriebsspannung: 1,6V bis 6,5V
  • Ausgangsspannung: 3,3 V ±2 %
  • Jumper für benutzerseitig auswählbare Aktivierung oder Deaktivierung
  • Jumper für benutzerseitig auswählbares Power Good (PG)-Pull-up
  • Stabil mit Keramikkondensatoren ≥ 1μF
Linear- und Low-Dropout-Regler (LDO)
LP5912 — Rauscharmer Low Drop-Out-Spannungsregler mit niedrigem IQ, 500 mA, mit Gegenstromschutz LP5912-EP — Verbesserter, rauscharmer Low-Dropout-Regler mit niedrigem Ruhestrom und Rückstromschutz, 500 mA< LP5912-Q1 — Rauscharmer Low Drop-Out-Spannungsregler für die Automobil-Elektronik, mit niedrigem IQ, 500 mA,
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

LP5912DRV33EVM — LP5912 evaluation module for 3.3-V, 500-mA, low-noise, low-IQ LDO voltage regulator in DRV package

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

LP5912DRV33EVM — LP5912 evaluation module for 3.3-V, 500-mA, low-noise, low-IQ LDO voltage regulator in DRV package
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
* EVM User's guide LP5912DRV EVM User's Guide 15.12.2015
Zertifikat LP5912DRV33EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 02.01.2019

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos