LP8728EVM

LP8728EVM

Jetzt bestellen

Überblick

The LP8728EVM evaluation module (EVM) helps designers evaluate the operation and performance of LP8728 quad output step down DC/DC converter. The LP8728EVM uses the LP8728’s four step down DC/DC converters to provide 3.3V, 2.65V, 1.8V and 1.25V output voltages from single input voltage.

Merkmale
  • Four high efficiency step-down DC/DC converters
  • Separate enable inputs for each DC/DC converter
  • Separated Power Good indicators for each DC/DC converter
  • Output over current and input over voltage protection
  • Over temperature protection
Mehrkanal-ICs (PMICs)
LP8728B-Q1 — LP8728B-Q1 – DC/DC-Abwärtswandler mit vier Ausgängen für Anwendungen in der Automobilindustrie LP8728C-Q1 — LP8728C-Q1 – DC/DC-Abwärtswandler mit vier Ausgängen für Anwendungen in der Automobilindustrie LP8728D-Q1 — LP8728D-Q1 – DC/DC-Abwärtswandler mit vier Ausgängen für Anwendungen in der Automobilindustrie
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

LP8728EVM — Quad Output Step-Down DC/DC Converter PMIC Evaluation Module

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

LP8728EVM — Quad Output Step-Down DC/DC Converter PMIC Evaluation Module
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
* EVM User's guide Using the LP8728EVM Evaluation Module 19.08.2013
Zertifikat LP8728EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 02.01.2019

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos