LP87694Q1EVM

LP8769x-Q1-Evaluierungsmodul

LP87694Q1EVM

Jetzt bestellen

Überblick

Das LP87694Q1EVM-Board kann zum Testen, für Demos, Debuggen und Konfigurieren eines oder mehrerer LP8769x-Q1-Power-Management-ICs für Automobil- und Industrieanwendungen verwendet werden. Der auf der Platine integrierte Baustein ist der LP876940C0RQKRQ1, der eine Konfiguration für 1+1+1+1 Phasen für 4 verschiedene Ausgangsspannungsschienen besitzt. Die Evaluierungsmodul-Platinen können für Multi-PMIC-Betriebstests gestapelt werden.

Merkmale
  • Eingangsspannungsbereich von 2,8V bis 5,5V
  • Ausgangslaststrom 5A pro Phase, Gesamtausgangslaststrom bis zu 20A
  • On-Board-MSP432 zur Kommunikation mit PMIC mittels GUI über USB-C-Kabel
  • Die Platine kann verändert werden, um andere LP8769-Q1-Phasen-Konfigurationen zu unterstützen
  • Platinen können gestapelt werden
Mehrkanal-ICs (PMICs)
LP8769-Q1 Automobil-PMIC für SoCs bis ASIL D mit vier mehrphasigen 5-A-/20-A-Abwärtswandlern
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

LP87694Q1EVM — LP8769x-Q1-Evaluierungsmodul

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

LP87694Q1EVM LP8769x-Q1-Evaluierungsmodul
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
* EVM User's guide LP8769x-Q1 Evaluation Module User's Guide PDF | HTML 21.05.2024
Zertifikat LP87694Q1EVM EU Declaration of Conformity (DoC) PDF | HTML 27.02.2024

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos