LP8862Q1EVM

LP8862Q1EVM

Jetzt bestellen

Überblick

The LP8862Q1EVM evaluation module (EVM) helps designers evaluate the operation and performance of this device.  The  LP8862Q1EVM uses the LP8862-Q1 to drive up to 2 LED strings (up to 12 LEDs each, 24 LEDs together) for LCD backlighting with high efficiency.  Information about output voltage and current ratings of LP8862Q1EVM can also be found in the LP8862-Q1 datasheet.  Power supply connection for the battery and test points for each signal can be found on the evaluation board.  LED brightness can be controlled by external PWM signal.  Separate LED board can be used as a load or it is possible to connect LCD panel to the output connector.

Merkmale
  • Input voltage 4.5 to 40 V
  • Output voltage up to 45 V
  • Two LED channels
  • Output current 100 mA/channel
  • Switching frequency 400 kHz, adjustable 300 kHz to 2.2MHz
Kfz-LED-Treiber
LP8862-Q1 — Zweikanaliger LED-Hochleistungstreiber mit geringer Störausstrahlung für Beleuchtungsanwendungen in
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

LP8862Q1EVM — LP8862-Q1 2-Channel LED Driver for Automotive Lighting Evaluation Module

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

LP8862Q1EVM — LP8862-Q1 2-Channel LED Driver for Automotive Lighting Evaluation Module

close
Version: null
Veröffentlichungsdatum:
Es gelten die allgemeinen Geschäftsbedingungen von TI für Evaluierungsartikel.

Technische Dokumentation

star
= Von TI ausgewählte Top-Dokumentation
Keine Ergebnisse gefunden. Bitte geben Sie einen anderen Begriff ein und versuchen Sie es erneut.
Alle anzeigen 2
Top-Dokumentation Typ Titel Format-Optionen Neueste englische Version herunterladen Datum
* EVM User's guide Using the LP8862-Q1 Evaluation Module (Rev. A) 09.10.2015
Zertifikat LP8862Q1EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 02.01.2019

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos