LP8867Q1EVM

LP8867Q1EVM

Jetzt bestellen

Überblick

Das LP8867Q1EVM unterstützt Entwickler bei der Evaluierung der Eigenschaften, des Betriebs und der Verwendung des LP8867/9-Q1-Bausteins, eines Hochleistungs-LED-Treibers für Automobilbeleuchtung. Der LP8867/9-Q1-Baustein ist ein einfach zu handhabender LED-Treiber mit integriertem DC/DC-Wandler. Außerdem verfügt der Baustein über vier/drei hochpräzise 120-mA-Stromsenken, die durch ein PWM-Eingangssignal gesteuert werden können, sowie umfangreiche integrierte Fehlererkennungsfunktionen.

Merkmale
  • Eingangsspannung von 4,5 V bis 40 V
  • Ausgangsspannung bis zu 45 V
  • Ausgangsstrom 120 mA/Kanal
  • Schaltfrequenz 300 kHz bis 2,2 MHz
  • NTC-Sensor zur LED-Stromdimmung
Kfz-LED-Treiber
LP8867-Q1 — Hochintegrierter 4-kanaliger LED-Treiber für die Automobilindustrie, 120 mA, mit Powerline-FET-Schut LP8867C-Q1 — Hochintegrierter 4-kanaliger LED-Treiber für die Automobilindustrie, 120 mA LP8869-Q1 — Hochintegrierter 3-kanaliger LED-Treiber für die Automobilindustrie, 120 mA, mit Powerline-FET-Sc LP8869C-Q1 — Hochintegrierter 3-kanaliger LED-Treiber für die Automobilindustrie, 120 mA

 

LED-Hintergrundbeleuchtungstreiber
TPS92380 — 45-V-LED-Hintergrundbeleuchtungstreiber mit drei Kanälen und 120-mA-Ausgang TPS92381 — 45-V-LED-Hintergrundbeleuchtungstreiber mit vier Kanälen und 120-mA-Ausgang
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

LP8867Q1EVM — 4-channel LED driver evaluation module for automotive lighting

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

LP8867Q1EVM — 4-channel LED driver evaluation module for automotive lighting
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
* EVM User's guide LP8867-Q1 Evaluation Module User's Guide 09.12.2018
Zertifikat LP8867Q1EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 06.03.2019

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos