LP8868YQ1EVM

LP8868YQ1EVM

Jetzt bestellen

Überblick

Das LP8868YQ1EVM unterstützt Entwickelnde bei der Evaluierung des Betriebs und der Leistung des LP8868Y-Q1, einem nicht synchronen Abwärts-/Aufwärtsschaltregler, der für Hochstrom-LED-Treiberanwendungen entwickelt wurde. Der LP8868Y-Q1 bietet nicht synchrone 4-A-Abwärts/Aufwärts-LED-Treiberfunktionalität. Der Baustein verfügt über einen großen Eingangsspannungsbereich von 4,5 V bis 65 V. Die Komponente bietet vier Dimmoptionen: analoges Dimmen, PWM-Dimmen, hybrides Dimmen und flexibles Dimmen. Jeder Dimmmodus kann über die PWM-/EN- und ADIM-/HD-Eingangspins mithilfe einfacher High- und Low-Signale konfiguriert werden. Das EVM bietet auch vollständige Schutzfunktionen, einschließlich Schutzfunktionen für offene und kurzgeschlossene LEDs, für offene und kurzgeschlossene Sensorwiderstände, für konfigurierbare thermische Gegenkopplungen und für die thermische Abschaltung.

Merkmale
  • Großer Eingangsspannungsbereich: 4,5 V bis 65 V
  • Integrierter Metall-Oxid-Halbleiter-Feldeffekttransistor (MOSFET), 5,2 A und 150 mΩ
  • Dimmung von hochpräzisen Leistungs-Feldeffekttransistoren (FET)
  • Schaltfrequenz von 100
Kfz-LED-Treiber
LP8865V-Q1 — 65-V-2-A-Abwärts-/Aufwärts-LED-Treiber mit flexibler Dimmoption für die Automobilindustrie LP8865Y-Q1 — Abwärts/Aufwärts-LED-Treiber für den Automobilbereich, 65 V, 2 A, mit flexibler Dimmoption und Sprea LP8868V-Q1 — Abwärts/Aufwärts-LED-Treiber 65 V, 4 A, mit flexibler Dimmoption LP8868Y-Q1 — Abwärts/Aufwärts-LED-Treiber 65 V, 4 A, für den Automobilbereich, mit flexibler Dimmoption und Sprea
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

LP8868YQ1EVM — LP8868Y-Q1 evaluation module

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

LP8868YQ1EVM — LP8868Y-Q1 evaluation module
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
* EVM User's guide LP8868Y-Q1 Evaluation Module (Rev. A) PDF | HTML 15.07.2026

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos