LP8868ZQ1EVM

LP8868ZQ1EVM

Jetzt bestellen

Überblick

Das LP8868ZQ1EVM unterstützt Entwickelnde bei der Evaluierung des Betriebs und der Leistung des LP8868ZQ1, einem nicht synchronen Abwärtsschaltregler, der für Hochstrom-LED-Treiberanwendungen entwickelt wurde. Der LP8868Z-Q1 ist ein nicht synchroner Abwärts-LED-Treiber mit 4 A. Er bietet einen großen Eingangsspannungsbereich (4,5 V bis 65 V) und vier Dimmoptionen, einschließlich analoger Dimmung, PWM-Dimmung, hybrider Dimmung und flexibler Dimmung. Jeder Dimmmodus kann über die PWM-/EN- und ADIM-/HD-Eingangspins mithilfe einfacher High- und Low-Signale konfiguriert werden. Das EVM bietet auch vollständige Schutzfunktionen, einschließlich Schutzfunktionen für offene und kurzgeschlossene LEDs, für offene und kurzgeschlossene Sensorwiderstände, für konfigurierbare thermische Gegenkopplungen und für die thermische Abschaltung.

Merkmale
  • Großer Eingangsspannungsbereich: 4,5 V bis 65 V
  • Integriertes MOSFET mit 5,2 A und 150 mΩ
  • Hochpräzise Leistungs-FET-Dimmung
  • Schaltfrequenz 100 kHz bis 2,2 MHz
  • Vollständige Schutzfunktionen
Kfz-LED-Treiber
LP8865W-Q1 — 65-V-2-A-Abwärts-LED-Treiber mit flexibler Dimmoption für die Automobilindustrie LP8865Z-Q1 — Abwärts-LED-Treiber für den Automobilbereich, 65 V, 2 A, mit flexibler Dimmoption und Spread-Spektru LP8868W-Q1 — Abwärts-LED-Treiber (Hintergrundbeleuchtung) 65 V, 4 A, mit flexibler Dimmoption LP8868Z-Q1 — Abwärts-LED-Treiber 65 V, 4 A, für den Automobilbereich mit flexibler Dimmoption und Spread-Spektrum
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

LP8868ZQ1EVM — LP8868Z-Q1 evaluation module

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

LP8868ZQ1EVM — LP8868Z-Q1 evaluation module
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
* EVM User's guide LP8868Z-Q1 65V, 4A Buck LED Driver Evaluation Module PDF | HTML 06.11.2025
Zertifikat LP8868ZQ1EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 07.07.2025

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos