LV14360PEVM

LV14360PEVM

Jetzt bestellen

Überblick

Das LV14360PEVM-Evaluierungsmodul (EVM) ist eine vollständig bestückte und getestete Platine zur Evaluierung des Abwärtswandlers LV14360PDDA. Das LV14360PEVM arbeitet mit einem Eingang von 7 V bis 60 V (24 V Nennspannung) und stellt einen 5,0-V-Ausgang bei 3 A bereit. Die Platine verfügt über Jumperanschlüsse, um den Wandlerbetrieb zu aktivieren oder zu deaktivieren und mit einem externen Takt zu synchronisieren. Die Platine verfügt auch über AC-Signaleinspeiseklemmen für Rückkopplungsschleifenmessungen.

Merkmale
  • Eingang von 7 V bis 60 V
  • Präziser 5-V-Ausgang
  • Ausgangsstrom von bis zu 3 A
  • Frequenzsynchronisation mit externem Takt
DC/DC-Wandler
LV14360 — Abwärtswandler, 4,3 V bis 60 V, 3 A, mit 300-μA Standby-IQ und +/-0,53 % Vref-Genauigkeit
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

LV14360PEVM — 60-V, 3-A step-down converter with 300-µA IQ evaluation module

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

LV14360PEVM — 60-V, 3-A step-down converter with 300-µA IQ evaluation module
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
* EVM User's guide LV14360PEVM User's Guide PDF | HTML 28.09.2020
Zertifikat LV14360PEVM EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) 21.09.2020

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos