LV2862XLVEVM

LV2862XLVEVM

Jetzt bestellen

Überblick

Das LV2862XLVEVM-Evaluierungsmodul (EVM) bietet Entwicklungsingenieuren einen voll funktionsfähigen Leistungswandler auf Basis der Abwärtstopologie zur Evaluierung der Serie LV2862 von Abwärtsreglern.

Merkmale
  • Hoher Wirkungsgrad
  • Strombegrenzung
  • Einfache Handhabung
DC/DC-Wandler
LV2862 — Abwärtswandler mit 4,5 V bis 60 V, 600 mA im ultrakompakten SOT23-Gehäuse
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

LV2862XLVEVM — 60-V, 600-mA, high efficiency, ultra small size buck converter evaluation module

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

LV2862XLVEVM — 60-V, 600-mA, high efficiency, ultra small size buck converter evaluation module
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
* EVM User's guide LV2862XLVEVM Evaluation Module User's Guide 23.06.2020
Zertifikat LV2862XLVEVM EU Declaration of Conformity (DoC) 26.06.2020

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos