LVDS83BTSSOPEVM

LVDS83BTSSOPEVM

Jetzt bestellen

Überblick

Der SN75LVDS83B-Sender enthält vier serielle 7-Bit-Schieberegister mit parallelem Ausgang, einen 7X:1-Taktsynthesizer und fünf LVDS-Leitungstreiber (Low Voltage Differential Signaling) in einer einzigen integrierten Schaltung. Diese Funktionen ermöglichen die synchrone Übertragung von 28 Bit unsymmetrischen LVTTL-Daten über fünf symmetrische Leiterpaare zum Empfang durch einen kompatiblen Empfänger, wie zum Beispiel den SN75LVDS82 und LCD-Panels mit integriertem LVDS-Empfänger. Dieses Evaluierungsmodul (EVM) eignet sich ebenfalls zur Evaluierung der Bausteine SN65LVDS93A und SN65LVDS93A-Q1.

Merkmale
  • Plug & Play-Design
  • Stromversorgung des EVM über USB VBUS oder 5 bis 5,5 V DC IN über den Stromversorgungsanschluss J3
  • Zugriff auf den I2C-Bus über Stiftleisten
  • Konfigurierbar über DIP-Schalter
Andere Schnittstellen
SN65LVDS93A — LVDS-SerDes-Transmitter mit 10 MHz bis 135 MHz SN65LVDS93B — LVDS-SerDes-Transmitter mit 10 MHz bis 85 MHz SN75LVDS83B — LVDS-Sender/Serializer, 10 bis 135 MHz, 28 Bit

 

Serializer/Deserializer für FPD-Link
SN65LVDS93A-Q1 — LVDS-SerDes-Sender für 10MHz bis 135MHz 28-Bit-Flachbildschirme SN65LVDS93B-Q1 — 10 MHz - 85 MHz Automotive 28-Bit-Flachbildschirm Link LVDS für die Automobilindustrie
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

LVDS83BTSSOPEVM — LVDS83BT 10-135 MHz 28-bit LVDS Transmitter/Serializer Evaluation Module

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

LVDS83BTSSOPEVM — LVDS83BT 10-135 MHz 28-bit LVDS Transmitter/Serializer Evaluation Module
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
* EVM User's guide LVDS83BTSSOPEVM User's Guide 13.10.2017
Zertifikat LVDS83BTSSOPEVM EU Declaration of Conformity (DoC) 02.01.2019

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos