MCF8315RRYEVM

Das Evaluierungsmodul MCF8315 im 32-poligen WQFN (RRY)-Gehäuse

MCF8315RRYEVM

Jetzt bestellen

Überblick

Das Evaluierungsmodul (EVM) MCF8315 ermöglicht Benutzern die Evaluierung der Leistung eines MCF8315-Motortriebs und wird in einem 32-poligen WQFN (RRY)-Gehäuse geliefert. Das EVM umfasst einen integrierten FTDI-Chip auf der Platine zur Umwandlung der USB-Kommunikation vom Micro-USB-Anschluss in UART. Ein auf der Platine integrierter MSP430FR2355-Mikrocontroller (MCU) übersetzt die UART-Kommunikation in Steuersignale, die an den MCF8315-Baustein gesendet werden. Es gibt viele benutzerseitig auswählbare Jumper, Widerstände, Anschlüsse und Prüfpunkte, die Sie bei der Evaluierung der vielen Funktionen des MCF8315 IC und der konfigurierbaren bausteinspezifischen Einstellungen unterstützen.

Merkmale
  • GUI-Software zur Vereinfachung des MCx-Tuning-Prozesses und der Leistungsbewertung
  • MCU-zu-MCx-Shunt-Jumperleiste mit abnehmbaren Shunts zum Trennen der Hauptsignale zum Motortrieb-IC von der MCU
    • Die Shunts können entfernt werden, wenn der Benutzer den MCF8315-IC mit einer externen MCU oder den EVM-MCU zur Steuerung eines externen MCF8315-IC verwenden möchte
BLDC-Treiber mit integrierter Steuerung
MCF8315C Dreiphasiger BLDC-Motortreiber mit sensorloser feldorientierter Steuerung (FOC), max. 40 V, 4 A Spit
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

MCF8315RRYEVM — Das Evaluierungsmodul MCF8315 im 32-poligen WQFN (RRY)-Gehäuse

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

MCF8315RRYEVM Das Evaluierungsmodul MCF8315 im 32-poligen WQFN (RRY)-Gehäuse

close
Version: null
Veröffentlichungsdatum:
Es gelten die allgemeinen Geschäftsbedingungen von TI für Evaluierungsartikel.

Designdateien

Technische Dokumentation

star
= Von TI ausgewählte Top-Dokumentation
Keine Ergebnisse gefunden. Bitte geben Sie einen anderen Begriff ein und versuchen Sie es erneut.
Alle anzeigen 2
Top-Dokumentation Typ Titel Format-Optionen Neueste englische Version herunterladen Datum
* EVM User's guide MCF8315RRYEVM Evaluation Module User's Guide PDF | HTML 13.08.2024
Zertifikat MCF8315RRYEVM EU Declaration of Conformity (DoC) PDF | HTML 07.08.2024

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.