MCW-3P-SUPPORT-AM273
Überblick
MulticoreWare (MCW), a member of the TI design network, provides end-to-end embedded software, radar signal processing, and software pipeline optimization for the TI AM273x SoC. MCW has delivered complete radar data paths on TI platforms, including DDMA-based range, azimuth, Doppler, and elevation processing with point cloud generation, plus SPI-based master/slave control and custom multi-core IPC. MCW specializes in C6x and C7™ DSP optimization across TI platforms and HWA integration.
MCW develops radar applications from scratch, including vital sign detection, people detection, counting, and perception software optimization for ADAS, in-cabin, and lightweight mobility applications. MCW also offers custom hardware and antenna design on TI SoCs, board bring-up, and Broadcom PHY, SPI, and I2C driver development.
TI and MCW have deployed solutions in production today, including a cascade radar pipeline on the AM273x and optimized C7x AI libraries that power real-time sensing and edge AI.
Merkmale
- Cascaded Radar Software Support
- C66x DSP Software Porting & Optimization
- On-chip DSP optimized ML Inference / EdgeAI
- Embedded Software Services (Device Drivers, Firmware)
- Sensor Fusion & Object Detection, Tracking
Support und Schulungen
Videos
Haftungsausschluss
Diese Website enthält Informationen und Verknüpfungen zu Websites von Drittanbieter-Partnern ("externe Links"). Diese Websites unterliegen der Haftung der jeweiligen Betreiber. TI ist nicht der Betreiber und somit für die Inhalte und Richtigkeit der bereitgestellten Informationen nicht verantwortlich. Sie sollten die Inhalte sorgfältig prüfen, bevor Sie sie weiterverwenden. Die Aufnahme solcher Informationen und Ressourcen in diese Liste bedeutet nicht, dass TI diese Drittanbieter unterstützt und sollte nicht als Garantie oder Zusicherung hinsichtlich der Eignung der Produkte oder Dienstleistungen dieser Drittanbieter ausgelegt werden, weder allein noch in Kombination mit einem TI Produkt oder einer Dienstleistung von TI.