Das Multi-Cal-Slave-Kit ist Teil einer Reihe von EVMs zur Kalibrierung mehrerer PGA308-Sensormodule. Der Multi-Cal-Slave ist eine Zusatzplatine, die verwendet wird, um dem Multi-Cal-System 8 zusätzliche Kanäle hinzuzufügen. Mit dem Multi-Cal-System können bis zu 7 Multi-Cal-Slaves für maximal 64 Kanäle verwendet werden. Dieses Kit enthält:
- (1) Multi-Cal-Slave-Platine
- (1) Multi-Cal-Flachbandkabel
Um diese Platine verwenden zu können, benötigen Sie ein Multi-Cal-System Basic Starter Kit.
Merkmale
- 1 Multi-Cal-Slave fügt dem Multi-Cal-System 8 Kanäle hinzu.
- Mit dem System können bis zu 7 Multi-Cal-Slave-Platinen verwendet werden.