OPA1688EVM

OPA1688EVM

Jetzt bestellen

Überblick

Das OPA1688EVM ist eine Hardwareplattform zur Evaluierung der Leistung des Audio-Operationsverstärkers OPA1688. Auf dem EVM ist jeder Kanal des OPA1688 als Differenzverstärker konfiguriert, der ein Differenzeingangssignal von einem Audio-Analysator oder Audio-DAC empfängt und ein unsymmetrisches Signal ausgibt. OPA1688EVM verfügt über einen Kopfhöreranschluss, damit Benutzer die Audioqualität von OPA1688 mit Kopfhörern ihrer Wahl hören können. Mit hohem Ausgangsstrom und hervorragender kapazitiver Ansteuerungsfähigkeit kann der OPA1688EVM Kopfhörerlasten von 8 Ω, 16 Ω 32 Ω, 300 Ω, 600 Ω und mehr ansteuern.

Merkmale
  • Vereinfacht das Design, da es eine schnelle und einfache Möglichkeit zur Evaluierung des OPA1688 bietet
  • Die auf dem EVM bereitgestellte Audiobuchse ermöglicht schnelle Hörtests von OPA1688
  • Eingangsanschlüsse auf dem EVM bieten eine einfache Möglichkeit zur Evaluierung von OPA1688 mit einem Audio-Analysator oder einem Audio-DAC zur Verwendung im Endprodukt

  • OPA1688EVM

Audio-Operationsverstärker
OPA1688 — Verzerrungsarme Audio-Operationsverstärker, 36 V, 10 MHz, mit hoher Treiberleistung und Rail-to-Rail
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

OPA1688EVM — OPA1688 Evaluation Module

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

OPA1688EVM — OPA1688 Evaluation Module
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
* EVM User's guide OPA1688EVM, SoundPlus Audio Operational Amplifier Evaluation Module 16.03.2017
Zertifikat OPA1688EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 02.01.2019

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos