OPA1S2385EVM

OPA1S2385EVM

Jetzt bestellen

Überblick

The OPA1S2385EVM is intended to provide basic functional evaluation of the OPA1S2385. It provides thefollowing features:

Merkmale
  • Configurable for split-supply or single-supply operation.
  • Easy access to pertinent nodes with test points, SMA connectors, and banana plugs.
  • Default noninverting gain of 1 configuration for basic sample-and-hold mode evaluation.
  • Component footprints allow for multiple gain, feedback, and filtering configurations.
  • Designed for connection to standard 50 Ohm test equipment.
Transimpedanzverstärker
OPA1S2385 — CMOS-Transimpedanzverstärker (TIA), 250 MHz, mit integriertem Active-Low-Schalter und Puffer
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

OPA1S2385EVM — OPA1S2385 Evaluation Module

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

OPA1S2385EVM — OPA1S2385 Evaluation Module
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
* EVM User's guide OPA1S2384EVM and OPA1S2385EVM User's Guide (Rev. A) 07.10.2013
Zertifikat OPA1S2385EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 02.01.2019

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos