OPA2391DSBGAEVM

OPA2391DSBGAEVM

Jetzt bestellen

Überblick

Mit diesem Evaluierungsmodul kann der Anwender den OPA2391YBJ in eine bestehende gesockelte PDIP-Testplattform einstecken, um den OPA2391 zu evaluieren. Dies kann entweder in einer Systemevaluierung oder für eine eigenständige Evaluierung des OPA2391 verwendet werden. Zusätzlich wird der Aktivierungspin an einen Prüfpunkt auf der obersten Schicht gebracht, um die Aktivierfunktion des OPA2391 zu nutzen.

Merkmale
  • Benutzerfreundliche Schnittstelle für DSBGA-zu-PDIP-Gehäuse
  • Eingangs-Offsetspannung
  • Separater Aktivierungspin
Präzisionsoperationsverstärker (Vos < 1 mV)
OPA2391 — Zweifacher Präzisions-RRIO-Operationsverstärker mit MicroPOWER und hohem Geschwindigkeits-Leistungs-
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

OPA2391DSBGAEVM — OPA2391 Evaluierungsmodul für Operationsverstärker mit geringem Offset (45 μV) und geringem Ruhestrom (24 μV) im DSBGA-Gehäuse

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

OPA2391DSBGAEVM — OPA2391 Evaluierungsmodul für Operationsverstärker mit geringem Offset (45 μV) und geringem Ruhestrom (24 μV) im DSBGA-Gehäuse
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
* EVM User's guide OPA2391DSBGAEVM User's Guide PDF | HTML 11.10.2022
Zertifikat OPA2391DSBGAEVM EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) 17.10.2022

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos