OPA2392DSBGA-EVM

OPA2392DSBGA-EVM

Jetzt bestellen

Überblick

Dieses Evaluierungsmodul (EVM) ermöglicht es dem Benutzer, den OPA2392YBJ an eine vorhandene, gesockelte PDIP-Testplattform anzuschließen, um den OPA2392 zu evaluieren. Dies kann entweder in einer Systemevaluierung oder einer eigenständigen Evaluierung des OPA2392 verwendet werden. Zusätzlich wird der Aktivierungspin an einen Prüfpunkt auf der obersten Schicht gebracht, um die Aktivierfunktion des OPA2392 zu nutzen.

Merkmale
  • Benutzerfreundliche Schnittstelle für DSBGA-to-PDIP-Gehäuse
  • Eingangs-Offsetspannung
  • Separater Aktivierungspin
Präzisionsoperationsverstärker (Vos < 1 mV)
OPA2392 — e-trim™-Zweifach-Operationsverstärker, geringer Offset (10 μV), rauscharm (4,4 nV/rtHz @10 kHz), Fem
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

OPA2392DSBGA-EVM — OPA2392 Evaluierungsmodul für Operationsverstärker mit geringem Offset (10 μV) und geringem Rauschen (4,4 nV/rtHz @10 kHz) im DSBGA-Gehäuse

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

OPA2392DSBGA-EVM — OPA2392 Evaluierungsmodul für Operationsverstärker mit geringem Offset (10 μV) und geringem Rauschen (4,4 nV/rtHz @10 kHz) im DSBGA-Gehäuse
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
* EVM User's guide OPA2392DSBGA-EVM User's Guide PDF | HTML 09.06.2022
Zertifikat OPA2392DSBGA-EVM EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) 24.06.2022

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos