OPA2810DGKEVM

OPA2810DGKEVM

Jetzt bestellen

Überblick

Das OPA2810DGKEVM ist ein Evaluierungsmodul für Doppelkanalverstärker OPA2810 im DGK (VSSOP-8)-Gehäuse. OPA2810 ist ein Operationsverstärker mit FET-Eingang und Spannungsrückkopplung mit extrem niedrigem Eingangsruhestrom. OPA2810DGKEVM wurde entwickelt, um die Funktionalität und Vielseitigkeit des Verstärkers auf schnelle und einfache Weise zu demonstrieren. Das EVM ist zum Anschluss von Stromversorgung, Signalquelle und Prüfinstrumenten an die vorhandenen Schnittstellen vorbereitet. Das EVM ist für die einfache Verbindung mit gängigen 50-Ω-Laborgeräten an seinen Ein- und Ausgängen ausgelegt. Jeder Verstärker ist für unsymmetrische Eingänge mit einer nicht invertierenden Signalverstärkung von 1 V/V am Geräteausgang ausgelegt. OPA2810DGKEVM verfügt über eine Onboard-Gesamtlast von 2 kΩ zu jedem Verstärker. Die Ausgangswiderstände wandeln den Ausgang in eine Impedanzquelle mit 50 Ω um. Das Evaluierungsmodul kann problemlos für andere Funktionen, Verstärkungen und die Verwendung mit einzelner oder geteilter Spannungsversorgung konfiguriert werden.

Merkmale
  • Ausgelegt für geteilte Stromversorgung und problemlos auf einzelne Stromversorgung umrüstbar
  • Das Gerät ist für eine nicht invertierende Konfiguration mit Verstärkungsfaktor 1 konfiguriert und kann einfach für die invertierende Verstärkungskonfiguration modifiziert werden
  • Optionen zur Konfiguration in verschiedenen Verstärkungen und aktiven Filterkonfigurationen durch einfache Änderungen an der Stückliste
  • Einfache Schnittstelle zu den Ein- und Ausgängen über die SMA-Anschlüsse
Hochgeschwindigkeits-Operationsverstärker (Transitfrequenz ≥ 50 MHz)
OPA2810 — Einkanaliger Hochleistungs-Operationsverstärker, 27 V, 105 MHz, RRIO-FET-Eingang
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

OPA2810DGKEVM — OPA2810 Operationsverstärker mit FET-Eingang und Spannungsrückkopplung – Evaluierungsmodul

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

OPA2810DGKEVM — OPA2810 Operationsverstärker mit FET-Eingang und Spannungsrückkopplung – Evaluierungsmodul
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
* EVM User's guide OPA2810DGK Evaluation Module 09.08.2017
Zertifikat OPA2810DGKEVM EU Declaration of Conformity (DoC) 02.01.2019

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos