OPA2836IDGSEVM

OPA2836IDGSEVM

Jetzt bestellen

Überblick

The OPA2836IDGSEVM is an evaluation module for the dual, OPA2836 in the DGS (10-lead VSSOP (MSOP)) package.

The OPA2836IDGSEVM is designed to quickly demonstrate the functionality and versatility of the amplifier(s). The EVM is ready to connect to power, signal source, and test instruments through the use of on-board connectors. The default amplifier configuration is non-inverting gain of 2 configuration and split supply. It can be easily configured for other gains, and single supply operation.

Merkmale
  • Configured for split supply operation and modified for single supply
  • Default non-inverting gain of 2 configuration can be reconfigured for other gains
  • Designed for connection to standard 50-Ω input/output impedance test equipment
  • Inputs and Outputs include SMA connectors
  • Hochgeschwindigkeits-Operationsverstärker (Transitfrequenz ≥ 50 MHz)
    OPA2835 Zweifacher VFB-Verstärker, Ultra-Low-Power, Rail-to-Rail-Ausgang, negativer Rail-Eingang OPA2836 Zweifacher VFB-Operationsverstärker, sehr energieeffizient, Rail-to-Rail-Ausgang, negativer Rail-Ein OPA2836-Q1 VFB-Operationsverstärker für Automobilanwendungen, Dual, sehr geringer Stromverbrauch, Rail-to-Rail-
    Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

    Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

    Evaluierungsplatine

    OPA2836IDGSEVM — OPA2836 Evaluation Module for VSSOP/MSOP Package

    Unterstützte Produkte und Hardware
    Vorrätig
    Grenze:
    Nicht vorrätig auf TI.com
    Nicht verfügbar auf TI.com

    OPA2836IDGSEVM OPA2836 Evaluation Module for VSSOP/MSOP Package
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
    * EVM User's guide OPA2835DGS, OPA2836DGS EVM 07.09.2011
    Zertifikat OPA2836IDGSEVM EU Declaration of Conformity (DoC) 02.01.2019

    Support und Schulungen

    TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

    Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

    Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

    Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

    Videos