OPA2837DGKEVM

OPA2837DGK Zweikanal-Evaluierungsmodul für Hochgeschwindigkeitsverstärker

OPA2837DGKEVM

Jetzt bestellen

Überblick

Das OPA2837DGKEVM ist ein Evaluierungsmodul für Doppelkanalverstärker OPA2837 im DGK (VSSOP-8)-Gehäuse. Das Evaluierungsmodul wurde entwickelt, um die Funktionalität und Vielseitigkeit des Verstärkers auf schnelle und einfache Weise zu demonstrieren. Das EVM ist zum Anschluss von Stromversorgung, Signalquelle und Prüfinstrumenten an die vorhandenen Schnittstellen vorbereitet. Das EVM ist für den einfachen Anschluss an gängige 50 Ω-Laborgeräte an seinen Ein- und Ausgängen ausgelegt. Jeder Verstärker ist für unsymmetrische Eingänge mit einer nicht invertierenden Signalverstärkung von 1 V/V am Geräteausgang ausgelegt. Das OPA2837DGKEVM verfügt über eine Onboard-Gesamtlast von 2 kΩ zu jedem Verstärker.

Merkmale
  • Ausgelegt für geteilte Stromversorgung und problemlos auf einzelne Stromversorgung umrüstbar
  • Die Standardverstärkung von 1-V/V kann einfach für andere Verstärkungen umkonfiguriert werden
  • Entwickelt für den einfachen Anschluss an Standard-Testausrüstung mit 50 Ω-Eingangs- und Ausgangsimpedanz
  • Einfache Schnittstelle zu den Ein- und Ausgängen über die SMA-Anschlüsse
Hochgeschwindigkeits-Operationsverstärker (Transitfrequenz ≥ 50 MHz)
OPA2837 Zweifacher Verstärker mit Spannungsrückkopplung, energieeffizient, präzise, Rail-to-Rail-Ausgang, 10
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

OPA2837DGKEVM — OPA2837DGK Dual Op Amp Evaluation Module

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

OPA2837DGKEVM OPA2837DGK Dual Op Amp Evaluation Module
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
* EVM User's guide OPA2837DGK Evaluation Module 10.01.2018
Zertifikat OPA2837DGKEVM EU Declaration of Conformity (DoC) 02.01.2019

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos