OPA2863DGKEVM

OPA2863DGKEVM

Jetzt bestellen

Überblick

Das OPA2863DGKEVM ist ein Evaluierungsmodul (EVM) für Doppelkanalverstärker OPA2863 (FDA) im DGK (VSSOP-8) -Gehäuse. Der OPA2863 ist ein energieeffizienter, stabiler Operationsverstärker mit Verstärkungsfaktor 1, Rail-to-Rail-Ein- und Ausgang (RRIO), Spannungsrückkopplung für den Einsatz im Versorgungsspannungsbereich 2,7-12,6 V. Der OPA2863DGKEVM wurde zur schnellen und einfachen Vorführung von Funktionalität und Vielseitigkeit des Verstärkers entwickelt. Das EVM ist zum Anschluss von Stromversorgung, Signalquelle und Prüfinstrumenten an die vorhandenen Schnittstellen vorbereitet. Das EVM ist für den Anschluss gängiger 50-Ω-Laborgeräte an seinen Ein- und Ausgängen ausgelegt. Jeder Verstärker ist für unsymmetrische Eingänge mit einer nicht invertierenden Signalverstärkung von 1 V/V am Geräteausgang ausgelegt. Das OPA2863DGKEVM verfügt über eine Onboard-Gesamtlast von 2 kΩ zu jedem Verstärker. Die Ausgangswiderstände wandeln den Ausgang in eine Impedanzquelle mit 50 Ω um. Das Evaluierungsmodul kann problemlos für andere Funktionen, Verstärkungen und die Verwendung mit einzelner oder geteilter Spannungsversorgung konfiguriert werden.

Merkmale
  • Ausgelegt für geteilte Stromversorgung und problemlos auf einzelne Stromversorgung umrüstbar
  • Das Gerät ist für eine nicht invertierende Konfiguration mit Verstärkungsfaktor 1 konfiguriert und kann einfach für die invertierende Verstärkungskonfiguration modifiziert werden
  • Optionen zur Konfiguration in verschiedenen Verstärkungen und aktiven Filterkonfigurationen durch einfache Änderungen an der Stückliste
  • Einfache Schnittstelle zu den Ein- und Ausgängen über die SMA-Anschlüsse
Hochgeschwindigkeits-Operationsverstärker (Transitfrequenz ≥ 50 MHz)
OPA2863 — Zweifacher 110-MHz-, 12-V-Verstärker RRIO-Verstärker mit Rail-to-Rail-Eingang und ‑Ausgang und Spann OPA2863-Q1 — Energieeffizienter Verstärker mit Spannungsrückkopplung für die Automobilindustrie, zweifach, 110 MH
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

OPA2863DGKEVM — OPA2863 evaluation module for dual, low-power, 12-V RRIO voltage-feedback amplifier in DGK package

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

OPA2863DGKEVM — OPA2863 evaluation module for dual, low-power, 12-V RRIO voltage-feedback amplifier in DGK package
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
* EVM User's guide OPA2863DGK Evaluation Module PDF | HTML 07.10.2020
Zertifikat OPA2863DGKEVM EU Declaration of Conformity (DoC) 26.10.2020

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos