OPA3695EVM

OPA3695-Evaluierungsmodul

OPA3695EVM

Jetzt bestellen

Überblick

The OPA3695EVM is an evaluation module for the DBQ (16-lead SSOP) package.

The OPA3695EVM is designed to quickly and easily demonstrate the functionality and versatility of the amplifier. The EVM is ready to connect to power, signal source, and test instruments through the use of on-board connectors.

The OPA3695EVM User's Guide is included within the Product Datasheet.

Merkmale
  • Configured for split supply operation
  • Default non-inverting input configuration can easily be reconfigured for inverting input
  • Independent disable control line for each channel
  • 50-ohm characteristic impedance trace
  • Inputs and Outputs include SMA connectors
Hochgeschwindigkeits-Operationsverstärker (Transitfrequenz ≥ 50 MHz)
OPA3695 Ultra-Breitband-Stromrückkopplungs-Operationsverstärker mit Deaktivierungs-Funktion
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

OPA3695EVM — OPA3695-Evaluierungsmodul

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

OPA3695EVM OPA3695-Evaluierungsmodul
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
Alle anzeigen 1
Top-Dokumentation Typ Titel Format-Optionen Neueste englische Version herunterladen Datum
Zertifikat OPA3695EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 02.01.2019

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos