OPA3S328EVM

OPA3S328 Evaluierungsmodul für rauscharmen Operationsverstärker mit hoher Geschwindigkeit (40 MHz) u

OPA3S328EVM

Jetzt bestellen

Überblick

 Das OPA3S328-Evaluierungsmodul (EVM) bietet Zugriff auf Funktionen und Möglichkeiten zur Evaluierung der Leistung des Bausteins OPA3S328. Der TOPA3S328 ist ein Präzisions-Niederspannungs-CMOS-Operationsverstärker mit integrierten Schaltern, der für flexible Transimpedanzanwendungen optimiert ist. 

Merkmale
  • Zwei unabhängige Standorte mit OPA3S328-Bausteinen in verschiedenen Transimpedanz-Schaltungskonfigurationen
  • Hohe Geschwindigkeit (40 MHz)
  • Hohe Präzision (25 µV)
Präzisionsoperationsverstärker (Vos < 1 mV)
OPA3S328 Rauscharmer Operationsverstärker, Highspeed (40 MHz), hohe Präzision (60 µV), mit integrierten Verst
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

OPA3S328EVM — OPA3S328 evaluation module for high-speed (40 MHz) high-precision (60 µV) low-noise op amp

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

OPA3S328EVM OPA3S328 evaluation module for high-speed (40 MHz) high-precision (60 µV) low-noise op amp
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
* EVM User's guide OPA3S328 Evaluation Module PDF | HTML 14.10.2019
Zertifikat OPA3S328EVM EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) 19.11.2020

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos