OPA455EVM

OPA455EVM

Jetzt bestellen

Überblick

Das Evaluierungsmodul OPA455EVM (EVM) bietet eine Plattform zur Evaluierung des Hochspannungs- und Hochstrom-Operationsverstärkers OPA455. Standflächen mehrerer Komponenten ermöglichen die gängigsten Schaltkreiskonfigurationen, einschließlich einer Howland-Strompumpe.

Merkmale
  • Flexibles Design ermöglicht eine Vielzahl von Schaltkreiskonfigurationen
  • Einfacher Zugriff auf zugehörige Knoten mit Prüfpunkten und Anschlussblöcken
  • Enthält Schutz gegen Spannungsversorgungsumkehr und induktiven Lastrückschlag
  • Die interne Stromversorgungsebene stellt für die meisten Anwendungen eine ausreichende Wärmeableitung bereit
Leistungsoperationsverstärker
OPA455 — 150 V, große Bandbreite 6,5 MHz, hohe Anstiegsrate 32 V/μs Unity-gain stabiler Operationsverstärker
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

OPA455EVM — 150-V, wide bandwidth 6.5-MHz, high-slew rate 32-V/µs unity-gain stable op amp evaluation module

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

OPA455EVM — 150-V, wide bandwidth 6.5-MHz, high-slew rate 32-V/µs unity-gain stable op amp evaluation module
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
* EVM User's guide OPA455 EVM User's Guide PDF | HTML 05.02.2020
Zertifikat OPA455EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 13.07.2020

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos