OPA521EVM

OPA521 Leitungstreiber-Evaluierungsmodul

OPA521EVM

Jetzt bestellen

Überblick

Die OPA521EVM ist eine Plattform zur Evaluierung des Leitungstreibers OPA521. Der EVM-Schaltkreis wird in einer AC-gekoppelten invertierenden Verstärkerkonfiguration von einer einzigen Stromversorgung gespeist. Der Zugriff auf den Aktivierungs-/Abschalt-Pin und den Ruhestromverbrauchs-Pin sowie LEDs ermöglichen eine visuelle Anzeige des Schaltkreisstatus.

Merkmale
  • Einfach in invertierenden Operationsverstärkerschaltkreisen zu konfigurieren
  • Pin-wählbarer Ruhestromverbrauch:
    • 58 μA im Standby-Modus (typisch)
    • 51 mA für CENELEC-Bänder A, B, C, D (typisch)
    • 78 mA für FCC, ARIB STD-T84 (typisch)
  • Integrierter Stromleitungstreiber mit thermischem und Überstromschutz und LED-Indikatoren
  • Ausgangsstrombegrenzung kann konfiguriert werden
Leistungsoperationsverstärker
OPA521 Schmalband-Leitungstreiber, 2,5 A
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

OPA521EVM — OPA521 Line Driver Evaluation Module

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

OPA521EVM OPA521 Line Driver Evaluation Module

close
Version: null
Veröffentlichungsdatum:
Es gelten die allgemeinen Geschäftsbedingungen von TI für Evaluierungsartikel.

Technische Dokumentation

star
= Von TI ausgewählte Top-Dokumentation
Keine Ergebnisse gefunden. Bitte geben Sie einen anderen Begriff ein und versuchen Sie es erneut.
Alle anzeigen 2
Top-Dokumentation Typ Titel Format-Optionen Neueste englische Version herunterladen Datum
* EVM User's guide OPA521EVM User's Guide 19.03.2018
Zertifikat OPA521EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 02.01.2019

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos