OPA593EVM

OPA593EVM

Jetzt bestellen

Überblick

Das Evaluierungsmodul OPA593EVM (EVM) bietet eine Plattform zur Evaluierung des Hochspannungs- und Hochstrom-Operationsverstärkers OPA593. Der Platzbedarf mehrerer Komponenten ermöglicht die gängigsten Operationsverstärker-Schaltungskonfigurationen, einschließlich einer verbesserten Strompumpe von Howland.

Merkmale
  • Flexibles Design ermöglicht gängige Schaltungskonfigurationen
  • Einfacher Zugriff auf relevante Knoten, Prüfpunkte und Anschlussblöcke
  • Enthält Schutz gegen Spannungsversorgungsumkehr und induktiven Lastrückschlag am Ausgang
  • Leiterbahnen und Ebene der PC-Platine bieten eine gute Wärmeableitungsfähigkeit und sind für viele Anwendungen geeignet
Leistungsoperationsverstärker
OPA598 — Präzisions-Operationsverstärker mit 85 V, großer Bandbreite (10 MHz) und hohem Ausgangsstrom (350mA)

 

Präzisionsoperationsverstärker (Vos < 1 mV)
OPA593 — Präzisions-Operationsverstärker mit 85 V, 100 µV, großer Bandbreite (10 MHz) und hohem Ausgangsstrom
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

OPA593EVM — OPA593 evaluation module 85-V, 250-mA output current precision operational amplifier

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

OPA593EVM — OPA593 evaluation module 85-V, 250-mA output current precision operational amplifier
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
* EVM User's guide OPA593EVM User's Guide PDF | HTML 15.11.2021
Zertifikat OPA593EVM EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) 26.10.2021

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos