OPA659EVM

OPA659EVM

Jetzt bestellen

Überblick

The OPA659EVM is an evaluation module for the DBR (8-lead VSON) package.

The OPA659EVM is designed to quickly and easily demonstrate the functionality and versatility of the amplifier. The EVM is ready to connect to power, signal source, and test instruments through the use of on-board connectors.

The OPA659EVM User's Guide is included within the Product Datasheet.

Merkmale
  • Shipped in non-inverting amplifier configuration
  • Easily converted to inverting amplifier configuration
  • 50-ohm input and output for easy connection to common test equipment via SMA connectors
  • Connectors: Vs+, Vs-, GND, IN+, IN-, OUT and test point
Hochgeschwindigkeits-Operationsverstärker (Transitfrequenz ≥ 50 MHz)
OPA659 — Verstärkungsfaktorstabiler Verstärker, 650 MHz, mit JFET-Eingang
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

OPA659EVM — OPA659-Evaluierungsmodul

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

OPA659EVM — OPA659-Evaluierungsmodul
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
Alle anzeigen 1
Top-Dokumentation Typ Titel Format-Optionen Neueste englische Version herunterladen Datum
Zertifikat OPA659EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 02.01.2019

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos