OPA818DRGEVM

OPA818 – Evaluierungsmodul

OPA818DRGEVM

Jetzt bestellen

Überblick

Das OPA818DRG-EVM ist ein Evaluierungsmodul für den einzelnen OPA818 im DRG-Gehäuse (WSON, 8-polig). Das OPA818DRG-EVM wurde entwickelt, um die Funktionalität und Vielseitigkeit des Verstärkers schnell zu demonstrieren. Das EVM ist mit auf der Platine integrierten Schnittstellen für den Anschluss von Stromversorgung, Signalquelle und Prüfinstrumenten vorbereitet. Die Standardverstärkerkonfiguration ist eine nicht invertierende Verstärkung von 7 und eine geteilte Stromversorgung. Das EVM kann problemlos für andere Verstärkungen und für den Betrieb mit einzelner Stromversorgung konfiguriert werden.

Merkmale
  • Ausgelegt für geteilte Stromversorgung und auf einzelne Stromversorgung umrüstbar
  • Die Standardkonfiguration mit einer Verstärkung von 7 kann für andere Verstärkungen umkonfiguriert werden. 
  • Entwickelt für den Anschluss an Standard-50-Ω-Impedanzprüfgeräte 
  • Die Ein- und Ausgänge umfassen Subminiatur-Steckverbinder der Version A (SMA)
Hochgeschwindigkeits-Operationsverstärker (Transitfrequenz ≥ 50 MHz)
OPA818 Dekompensierter Operationsverstärker mit 2,7 GHz, 13 V, 7 V/V, FET-Eingang
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video
Wichtiger Hinweis

OPA818DRGEVM ist ein Prototyp-Evaluierungsmodul und in begrenzter Stückzahl erhältlich.

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

OPA818DRGEVM — OPA818-Evaluierungsmodul

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

OPA818DRGEVM OPA818-Evaluierungsmodul

close
Version: null
Veröffentlichungsdatum:
Es gelten die allgemeinen Geschäftsbedingungen von TI für Evaluierungsartikel.

Technische Dokumentation

star
= Von TI ausgewählte Top-Dokumentation
Keine Ergebnisse gefunden. Bitte geben Sie einen anderen Begriff ein und versuchen Sie es erneut.
Alle anzeigen 2
Top-Dokumentation Typ Titel Format-Optionen Neueste englische Version herunterladen Datum
* EVM User's guide OPA818DRGEVM Evaluation Module (Rev. A) 26.02.2020
Zertifikat OPA818DRGEVM EU Declaration of Conformity (DoC) 13.05.2019

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos