OPA838DBVEVM

OPA838DBVEVM

Jetzt bestellen

Überblick

OPA838DBVEVM ist ein Evaluierungsmodul für den Einzelverstärker OPA838 im DBV-(SOT23-6)-Gehäuse. Das Evaluierungsmodul wurde entwickelt, um die Funktionalität und Vielseitigkeit des Verstärkers auf schnelle und einfache Weise zu demonstrieren. Das EVM ist zum Anschluss von Stromversorgung, Signalquelle und Prüfinstrumenten an die vorhandenen Schnittstellen vorbereitet. Das EVM ist für den einfachen Anschluss an gängige 50 Ω-Laborgeräte an seinen Ein- und Ausgängen ausgelegt.

Merkmale
  • Ausgelegt für geteilte Stromversorgung und problemlos auf einzelne Stromversorgung umrüstbar 
  • Die Standardverstärkung der 1-V/V-Konfiguration kann einfach für andere Verstärkungen umkonfiguriert werden
  • Entwickelt für den einfachen Anschluss an Standard-Testausrüstung mit 50 Ω-Eingangs- und Ausgangsimpedanz
  • Die Ein- und Ausgänge umfassen Subminiatur-Steckverbinder der Version A (SMA)
Hochgeschwindigkeits-Operationsverstärker (Transitfrequenz ≥ 50 MHz)
OPA838 — Operationsverstärker mit Spannungsrückkopplung, 1 mA, 300 MHz Verstärkungsbandbreite
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

OPA838DBVEVM — OPA838 Evaluierungsmodul für DBV-Gehäuse

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

OPA838DBVEVM — OPA838 Evaluierungsmodul für DBV-Gehäuse
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
* EVM User's guide OPA838DBV Evaluation Module 20.06.2017
Zertifikat OPA838DBVEVM EU Declaration of Conformity (DoC) 02.01.2019

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos