OPA857EVM

OPA857EVM

Jetzt bestellen

Überblick

The OPA857EVM is an evaluation module for the OPA857 amplifier in a QFN-16 (RGT) package. This evaluation module is designed to quickly and easily demonstrate the functionality and versatility of the amplifier. The  EVM is ready to connect to power, signal source, and test instruments through the use of onboard connectors. The EVM comes configured for easy connection with common 50-Ω laboratory equipment on its inputs and outputs. The amplifier is configured for a single-ended input with a selectable transimpedance gain (5kΩ/20kΩ). The pseudo-differential output at the device pins is then converted to a single-ended signal through an RF transformer.

Merkmale
  • The EVM is configured for single-supply operation to a pseudo-differential output.
  • The transimpedance gain can be easily configured for either the 5-kΩ or the 20-kΩ gain option.
  • The EVM is designed for easy connection to standard 50-Ω input and output impedance test equipment.
  • The inputs and outputs include SMA connectors
Transimpedanzverstärker
OPA857 — Extrem rauscharmer, breitbandiger, pseudo-differenzieller Ausgangs-Transimpedanzverstärker OPA857-DIE — Rauscharmer, breitbandiger Transimpedanzverstärker mit auswählbarer Verstärkung
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

OPA857EVM — OPA857 Evaluation Module

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

OPA857EVM — OPA857 Evaluation Module
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
* EVM User's guide OPA857EVM Evaluation Module (Rev. A) 09.02.2017
Zertifikat OPA857EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 02.01.2019

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos