OPA858DSGEVM

OPA858DSGEVM

Jetzt bestellen

Überblick

OPA858DSGEVM ist ein Evaluierungsmodul für den einzelnen OPA858 im DSG-Gehäuse (WSON, 8-polig). OPA858DSGEVM wurde entwickelt, um die Funktionalität und Vielseitigkeit des Verstärkers schnell zu demonstrieren. Das EVM ist zur Verbindung von Stromversorgung, Signalquelle und Prüfinstrumenten an die auf der Platine integrierten Schnittstellen vorbereitet. Die Standardverstärkerkonfiguration ist eine nicht invertierende Verstärkung von 7 und eine geteilte Stromversorgung. Es kann problemlos für andere Verstärkungen und für den Betrieb mit einzelner Stromversorgung konfiguriert werden.

Merkmale
  • Ausgelegt für geteilte Stromversorgung und auf einzelne Stromversorgung umrüstbar
  • Die nicht invertierende Konfiguration mit einer Verstärkung von 7 kann für andere Verstärkungen umkonfiguriert werden.
  • Entwickelt für den Anschluss an Standard-50-Ω-Prüfausrüstung mit Eingangs- und Ausgangsimpedanz
  • Die Ein- und Ausgänge beinhalten SMA-Anschlüsse
Hochgeschwindigkeits-Operationsverstärker (Transitfrequenz ≥ 50 MHz)
OPA858 — Integrierter dekompensierter Transimpedanzverstärker mit FET-Eingang, 5,5 GHz Gain-Bandbreiteprodukt OPA858-Q1 — Dekompensierter Transimpedanzverstärker mit 5,5-GHz-Verstärkungsbandbreite FET-Eingang für die Autom
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Legen Sie los

  1. OPA858DSGEVM bestellen
  2. Signale verbinden gemäß Benutzerhandbuch

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

OPA858DSGEVM — OPA858, 5.5 GHz GBP, Decompensated Transimpedance Amplifier with FET Input Evaluation Module

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

OPA858DSGEVM — OPA858, 5.5 GHz GBP, Decompensated Transimpedance Amplifier with FET Input Evaluation Module
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
* EVM User's guide OPA858 Op Amp EVM User's Guide 02.10.2017
Zertifikat OPA858DSGEVM EU Declaration of Conformity (DoC) 02.01.2019

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos