OPA862DEVM

OPA862DEVM

Jetzt bestellen

Überblick

Das OPA862DEVM ist ein Evaluierungsmodul für den einfachen OPA862-Verstärker im D-Gehäuse. Das Evaluierungsmodul wurde entwickelt, um die Funktionalität und Vielseitigkeit des Verstärkers auf schnelle und einfache Weise zu demonstrieren. Das EVM ist zum Anschluss von Stromversorgung, Signalquelle und Prüfinstrumenten an die vorhandenen Schnittstellen vorbereitet. Das EVM ist für den einfachen Anschluss an gängige 50 Ω-Laborgeräte an seinen Ein- und Ausgängen ausgelegt. Der Verstärker ist für einen unsymmetrischen Eingang mit einer Verstärkung von 4 V/V an einen Differenzausgang an den Bausteinpins konfiguriert, der über einen Transformator zum Ausgang zu unsymmetrisch konvertiert wird. Das EVM kann problemlos für andere Verstärkungen und für den Betrieb mit einzelner oder geteilter Stromversorgung konfiguriert werden. Das OPA862DEVM verfügt über eine integrierte Last von 2 kΩ für den Verstärker. Der Ausgangstransformator und das Widerstandsnetzwerk konvertiert diese Last in einen unsymmetrischen 50 Ω-Ausgang.

Merkmale
  • Unsymmetrischer Hochimpedanzeingang mit Differenzausgang
  • Konfigurierbare Verstärkungswiderstände mit optionalem zusätzlichen Rückkopplungsanschluss
  • Ausgangstransformator zur Schnittstellenverbindung mit einseitig geerdeten Prüfgeräten enthalten
  • Frei konfigurierbare Abschalt- und Referenzspannungseingänge
Voll differenzielle Verstärker
OPA862 — Rauscharmer Verstärker mit hochohmigem Eingang, 12,6 V, mit Umwandlung von unsymmetrisch zu differen
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

OPA862DEVM — OPA862-Evaluierungsmodul

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

OPA862DEVM — OPA862-Evaluierungsmodul
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
* EVM User's guide OPA862D Evaluation Module 05.08.2019

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos