OPAMPEVM-PDIP

OPAMPEVM-PDIP

Jetzt bestellen

Überblick

The OPAMPEVM-PDIP is a general purpose blank circuit board that simplifies evaluation of surface-mount op amps. The evaluation module board design allows many different circuits to be constructed easily and quickly. The board has three separate circuit development areas that can be snapped apart and separated. This board supports PDIP-8, PDIP-14 and PDIP-16 packages. See the OPAMPEVM-PDIP Users Guide for additional information.

Präzisionsoperationsverstärker (Vos < 1 mV)
OPA4277-SP Strahlungstoleranter, hochpräziser Operationsverstärker, QML-V
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

OPAMPEVM-PDIP — Universal EVM for Single/Dual/Quad OpAmps with/without Shutdown in PDIP Packages

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

OPAMPEVM-PDIP Universal EVM for Single/Dual/Quad OpAmps with/without Shutdown in PDIP Packages
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
Alle anzeigen 3
Top-Dokumentation Typ Titel Format-Optionen Neueste englische Version herunterladen Datum
Zertifikat OPAMPEVM-PDIP EU Declaration of Conformity (DoC) 02.01.2019
Benutzerhandbuch Universal Operational Amplifier Single, Dual, Quad (PDIP) (Rev. A) 20.03.2001
Benutzerhandbuch Universal Operational Amplifier Evaluation Module Selection Guide (Rev. B) 20.03.2001

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos